Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
JIEAN ROBOT
描述
PBS140 - 同步皮带驱动
明细表
PBS140-P40-S100-L-T40-C1-N
MODEL
本体型号
PBS140
TB
同步皮带
LEAD
导程
40 mm
S
行程范围
mm
输入参数值: S
行程范围
mm
cm
inch
ft
POS
滑块运动位置
mm
输入参数值: POS
滑块运动位置
mm
cm
inch
ft
MP
马达连接方式
MB
马达品牌
MPO
马达功率
40 : 400W
BRAKE
刹车
OS
原点感应器
LS
端点极限感应器
SO
特殊选项
N : 非标定制
PIN
PIN孔
L
370 mm
A
50 mm
M
1 mm
N
6 mm
WEIGHT
重量
10.0 kg
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

使用演示说明